7X-0278: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0278: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0278
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,24
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,50
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3300
    3306B

    pavimentadoras de asfalto
    AP-1000, AP-800, AP-1050

    3500
    3516C, 3516BHD, 3512E, 3516CHD, SPF743, 3516E

    vs de 27 a 32 litros
    C32

    3600
    3616, C280-16, C280-8, 3612, C280-12, 3608

    caminhões fora-de-estrada
    793D, 793C

    caminhões articulados
    740EJ, 740OEM, 735OEM, 735, 740BEJ, 740B, 735B, 740

    escavadeiras de esteiras
    231D, 225DLC

    tratores florestais
    508

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1300G, R1300GII, R1700G

    transmissão
    TH48

    aplainadoras a frio
    PR-1000, PM-565B, PM-201

    3116/3208
    3208

    tratores-escrêiperes de rodas
    657E, 623G, 627G, 621G, 631G

    tratores de esteiras
    D6RXL

    manipulador telescópico
    TH255C