7X-0279: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0279: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0279
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,24
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,87
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,50
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pavimentadoras de asfalto
    AP-800D, BG-230D, AP-800, BG-230

    3500
    3516, G3516H, 3512CHD, 3516CHD, 3516BHD, C175-20, 3516E, 3512B, C175-16, 3516B, XQC1600, PM3516, 3512BHD, G3520H, 3516C

    tratores-escrêiperes de rodas
    621G, 623G, 627G

    coxim de tambor vibratório único
    CP-533C, CP-433C, CP-563C

    diversos
    SR5

    somente gen
    SR4B

    tratores de esteiras
    D6HIIXR, D6HIIXL

    compactadores de solo de
    CS-531C, CS-433C, CS-583C, CS-563CAW, CS-431C, CS-533C, CS-573C

    carregadeiras
    994, 994D