• Home
  • 7X-0280: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0280: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0280: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0280
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: 0, Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.24, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0, 4.13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5, 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.50
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 5/16 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: 0, Polegada