• \
  • Home
  • 7X-0282: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0282: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0282: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0282
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    vibratory single drum smooth
    CS-583, CS-573

    vees 27 to 32 liter
    C27 C32

    cold planers
    PM-201, PM-565B

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H, R1700G

    3116/3208
    3208

    wheel tractor scrapers
    657EPP, 657E, 657G

    off highway trucks
    777F, 773F, 773FOEM, 775F

    track type tractors
    D10R, D11R, D10N, D11N, D9L, D8L, D9N

    underground articulated trucks
    AD30