• \
  • Home
  • 7X-0302: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0302: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0302: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0302
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    com
    825G, 826G

    petr
    CX35-P800 CX31-C18I CX31-P600 CX35-C18I C18 CX38-P892 CX38-P800

    ttt
    D8N, D10N

    ieng
    C18

    wts
    623G, 623E, 623F, 627G, 627E, 621E, 615C, 621F, 657E, 621G, 627F, 615C II

    wtt
    824G

    oht
    777D, 776C, 776D, 777C, 785C, 785D, 777, 785, 789B, 789C, 784B, 784C, 785B, 793B

    wtl
    994, 980G