7X-0303: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0303: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0303
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,29
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 6,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,56
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/8 - 16
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3500
    3516C, 3512C

    3116/3208
    3208

    tratores ag.
    75D, 85D, 65D

    caminhões fora-de-estrada
    MT4400DAC, 793C

    tratores de esteiras
    D11R, D11RCD

    de 15 a 18 litros
    C18

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1600H, R1300GII, R1700G