• \
  • Home
  • 7X-0307: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0307: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0307: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0307
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    com
    825K, 826K

    adt
    730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    TH48-E70 C15

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ttt
    D11T, D8N, D11R, D8R II D8T, D8R

    ieng
    3406C G3406

    wts
    613C

    wtt
    824K

    uat
    AD30

    lhd
    R1300G, R1300G II R2900G

    epg
    C15

    ap
    BG-225C, BG-230D, AP-650B, BG-225B, AP-800D, BG-230, BG-210B, AP-800C