7X-0311: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0311: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0311
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,34
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,69
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/16 - 14
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/16
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637K, 611, 623G, 631G, 657G, 651E, 633D, 613G, 631K, 623B, 637D, 633E, 637G, 621E, 637E, 631E, 657E, 633E II 621B, 615C, 627G, 623E, 621F, 631D, 621G, 623F, 627F, 627E, 615C II

    engine - generator set
    G3306 3516C

    underground articulated truck
    AD30

    track type tractors
    D10R, D11T, D6RXR

    off-highway truck
    775D, 773D, 789D, 785B, 773E, 785C, 769D, 772G, 772G OEM 769C, 772, 770, 789C, 773B, 771D, 785D, 775B, 784C, 775E, 771C, 784B

    articulated trucks
    740OEM, 735OEM

    underground mining loaders
    R1700G

    cold planer
    PM-565, PM-565B

    load, haul, dump
    R2900G, R1600H, R1300G, R1300G II R1700G, R1600G

    track-type tractor
    D6R, D6R II D7R, D7R II D11T, D4H III D4H, D10T, D6H XL D5H, D6H, D4H XL D6H XR D7R XR D7R LGP D10N, D5H XL D10R

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300 C32 C27 3512C

    track-type loader
    973, 963C, 953C, 953K, 973C, 953D

    track-type skidder
    517 D4HTSK III D5HTSK II 527

    3500
    3516CHD C175-20 3516C

    paving compactor
    PS-300B, PF-300B, PS-300C, PF-300C

    wheel-type loader
    980G II 966G II 972G, 970F, 966G, 980G, 972G II 980K HLG 966F II 980K, 988F, 980H, 966F, 992D, 992C, 986H

    engine - industrial
    3306 CPT372 C27 3412 C-9 C-16 G3306B SUF557 SBF214 3456 G3306 C-15 3126B C32 3406E C18

    articulated dump truck
    D400E II D300E II 740, D350E II D250E II D350E, D400E, D250E, 735, 735 OEM D300E

    challenger
    65C, 75C, 85D, 65D, 85C, 75D

    material handler
    MH3059, MH3049

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, SS-250, RR-250, RR-250B, RM-250C, RM-350, SS-250B

    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    off highway trucks
    772G, 789B, 772GOEM, 772GLRC

    wheel loaders
    966GII, 972GII

    excavator
    365B II 365B, 365B L 375 L 350, 375, 5080, 350 L

    earthmoving compactor
    826H, 826G II 825G, 825H, 826G, 825G II