• \
  • Home
  • 7X-0318: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0318: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0318: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0318
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    rrss
    SS-250, RR-250B, RR-250, RM-250C, SS-250B

    com
    826C

    cold
    PM-565, PM-201, PM-565B

    uat
    AD30

    ttl
    963B 963K, 963C, 963D

    pipe
    561M

    comp
    CS-323C, CP-323C

    wtl
    960F, 980C, 980F, 950F II 988F, 988F II

    ap
    AP-1055B, BG-2455C, AP-1050B, BG-245C

    meng
    C32

    adt
    D350E, D400E, D350E II

    ttt
    D10N, D11R, D10R, D11N

    ieng
    SPT343

    wts
    637E, 637G, 631E, 631G, 657E, 633E II

    epg2
    SR5

    oht
    794 AC MT4400D AC 772, 770