7X-0321: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0321: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0321
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,34
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,37
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,69
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/16 - 14
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    aplainadoras a frio
    PR-1000

    3500
    3512CHD

    estabilizadoras/recuperadoras
    RM500B

    tratores-escrêiperes de rodas
    657G, 651E, 657E

    compactadores
    826G, 825G

    tratores de rodas
    824G

    carregadeiras
    950G, 980G, 966G, 962G, 972G, 992G, 980F, 980FII