7X-0322: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0322: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0322
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,34
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,87
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,69
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/16 - 14
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    marine products
    3408C 3412C

    pipelayer
    587T

    engine - generator set
    3412 3412C

    wheel-type loader
    970F, 966F II 980C, 988F, 966F, 988F II 980F

    engine - industrial
    G3412 3408 3412C 3408C 3412 3408B

    off-highway truck
    777F