• \
  • Home
  • 7X-0336: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0336: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0336: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0336
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    rrss
    SM-350, RM-350, RM500B, RM-500, RM-350B

    com
    836

    cold
    PM-565B, PR-1000C PR-1000, PM-201, PM-565

    lhd
    R1300G, R3000H, R2900G, R1700G, R1300G II R1600H, R1600G

    uat
    AD45B, AD55

    fp
    SAT420 SAT630

    wktl
    PIN GRAB

    pipe
    587R, 583R, 578, 587T

    ap
    AP-1055B, BG-2455C, AP-1000

    tmh
    TH255C

    wtl
    966G, 972G, 966M, 988B, 972M, 992C, 992D, 988F II 966K, 988F, 972K

    exc
    5110B

    ttt
    D5H, D11R, D11N

    ieng
    SCT673 3116 SPT343 SPT342 3126

    wts
    657E, 637G, 631G, 631E, 657G, 651E, 637E, 631D, 637D, 639D, 633D, 633E II

    wtt
    834B

    oht
    785C, 777D, 776D, 784B, 777F, 789C, 777E 784C