7X-0338: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0338: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0338
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,39
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,75
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/2 - 13
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    3126B C18 C7 C9 3406E 3116 3126 C15

    wheel tractor-scraper
    657G, 627E, 613C, 613C II 657E, 627G, 651E, 627F

    pipelayer
    PL61, 561M, 561N

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55

    forest products
    SAT323TSC TK381, 573, TK370, 533, TK380, SAT318T SAT323 SAT318 TK371, SAT323T 543

    off-highway truck
    777E 777B, 777D, 777G

    load, haul, dump
    R1300G II R1300G, R1700G, R2900G, R3000H

    cold planer
    PR-450C, PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6G2 LGP D5M D6N D11R, D11N, D4E SR D6G2 XL D6M D10N, D5N D4H III D6E D4H XL D6G SR D6E SR

    engine - machine
    C-9 3116

    petroleum products
    C15 C32 TH48-E80 TH31-E61 3126B C9 TH31-C9P C27 C18 C7 CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9I

    combine
    460, 470, 465

    paving compactor
    PS-200B, PS-150C, PS-150B, CW-14

    motor grader
    16H NA 16H, 14H NA 14M, 16G

    wheel-type loader
    972G, 924GZ, 966E, 938G II 962H, 938G, 950H, 970F, 924G, 980H, 966F II 962G, 966G, 950F II 928G, 966G II 992D, 962G II 994K, 980F, 980C, 972G II 930G, 966F, 950G II 950F, 950G, 966D, 960F, 992C, 990 II

    engine - industrial
    3126 3116 C7 3126B C9 C-9 3114

    motor graders
    14H

    engine - truck
    3116 3126 3114 3126E

    challenger
    55, 45, 35

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G, IT38G II IT62G II IT62G

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    SM-350, RR-250, SS-250B, RR-250B, RM-350B, RM-250C, SS-250, RM-350

    wheel dozer
    814F II 814F

    excavator
    330 L 350, 330B L 320B N 350 L 330, 330B, 322C FM 320B S 320B L 320B, 330B LN

    wheel loaders
    950G, IT62G, IT62H, 962G, 966GII, 938GII, IT38G

    drill
    MD6310

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F, 826C, 815F, 816F II