• Home
  • 7X-0349: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0349: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0349: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0349
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0, 0.48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1.50, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 3
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.94
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta, 0
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8, 5/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: 0, Polegada