7X-0353: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0353: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0353
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    vs de 27 a 32 litros
    C30, 3412E

    caminhões articulados subterrâneos
    AD45B, AD55

    coxim de tambor vibratório único
    CP-563C, CP-533C, CP-533

    tratores ag.
    75E, 65E, 65D, 75D, 65B, 75

    caminhões fora-de-estrada
    785D, 785C, 789C, 789B, 784C, 785DOEM, 785B, 789DXQ, 784B, 789D, 785G

    pás-carregadeiras de esteiras
    939C

    escavadeiras de esteiras
    235B, 245BII, 235D, 235C, 245D

    compactadores de solo de
    CS-573C, CS-533C, CS-583C, CS-563CAW, CS-531C, CS-583, CS-533, CS-573

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1600H

    tratores de rodas
    854K, 844KLRC, 844H, 844K, 844

    tratores de esteiras
    D5CIIIXL, D9R, D10R, D9N, D5CIII, D9RLRC, D5CIIILGP, D8L, D9T, D5CLGP, D10N, D5H

    de 10 a 13 litros
    C13, C11

    carregadeiras
    992C, 992K, 992D