7X-0355: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0355: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0355
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    transmissão
    TH48

    3500
    3508, 3508B, 3508C, G3508

    vs de 27 a 32 litros
    C32, C27

    caminhões articulados subterrâneos
    AD45B, AD55

    tratores-escrêiperes de rodas
    615C, 633E, 631G, 637G, 657G, 621S, 615CII

    assentadores de tubos
    578, 583R

    caminhões fora-de-estrada
    MT4400DAC, 797

    caminhões articulados
    D350EII, D400EII, D350E, D400E, D400D, D350D, D40D

    escavadeiras de esteiras
    231D, 225B, 229, 229D, 225D, 227FB, 225DLC

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1700G