7X-0356: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0356: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0356
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pavimentadoras de asfalto
    AP-800

    cabeça feller buncher florestal-wt
    HFW232

    tratores-escrêiperes de rodas
    623KLRC, 623H, 623K

    assentadores de tubos
    578, 572R, 583R

    caminhões articulados
    725OEM, D400E, D350EII, D400EII, D350E, 730, D300E, 725, D250E, 730OEM, D400D, D300D, D350D, D20D, D40D, D250D

    tratores de esteiras
    D6RII, D10R, D6RIIXL, D6RIILGP, D10T, D10N

    escavadeiras de esteiras
    225D, 225DLC, 229, 231D, 225B

    carregadeiras
    994