7X-0359: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0359: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0359
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    motor grader
    14H, 16G, 14H NA 14M

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, RM-350B, RM-350, RM-250C, RR-250, RR-250B, RM-500, SS-250B, RM-300

    wheel-type loader
    988F, 988F II

    forest products
    SS-56 HFW222