7X-0361: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0361: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0361
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    3500
    3512B C175-16 3516B 3516C 3516BHD 3516CHD G3516H 3508 3512C G3516 3512CHD 3516 3512BHD G3516C

    marine products
    C18 3512B 3508B 3516B 3512C 3516C G3512E

    wheel tractor-scraper
    623E, 623F, 615C, 623G, 615C II

    15 to 18 liter
    C18

    engine - generator set
    3516 PM3516 3512C 3512B 3516B G3516C 3516C 3516E G3516H

    wheel-type loader
    994

    track-type loader
    973C

    petroleum products
    3512B 3512C 3512E 3516C C18 3508C C175-16

    engine - industrial
    3512B 3512 PMG3516 3512C 3516B G3512E G3516 G3512H 3516C