7X-0369: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0369: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0369
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,50
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    pipelayer
    572R, 572R II 561H

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621K, 627K LRC 657E, 623H, 621H, 637E, 631G, 623K, 651E, 637G, 631K, 631E, 627H, 637K, 627K, 633E II 657G, 633E, 623K LRC

    paving compactor
    CS-563 CP-563C, CP-563, CS-583, CS-531, CS-533, CS-583C, CS-433B, CS-573, CS-533C, CS-531C, CP-533C, CP-533, CP-433B, CS-573C, CP-323, CS-323 CS-563C

    engine - generator set
    C18 3516C 3516B 3512C C15 3516E 3412C C175-20 PM3412 3512B 3412

    forest products
    227

    wheel-type loader
    980G, 980G II 980H, 980K, 980C, 980F, 980F II

    engine - industrial
    SPF343C SPS343 CPT372 SPT343

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    off-highway truck
    794 AC

    asphalt paver
    10 FT AP-800D, AP-800, BG-225B, BG-210B, AP-800B BG-230D, AP-1000, AP-800C, BG-230

    cold planer
    PR-450, PR-1000C PR-750B, PR-1000

    track-type tractor
    D6R, D5C PATLGP D6H, D4H, D7H, 6A D4C, 4 D11R, D3B, D3C III 57H 7S LGP 7SU D7R, D6H XL 4P D3, D5H, 56H D7G2 D4H XL 7 4A D4C II 56 9 D11N, D8T, 53 D10T2, 5S 5P 6SU D8R D6D SR 8 4S D3C, 11U 6S 6 7U D8N, D6H XR D11T, D5B, 3 D6R III D7G, D9R, D6E D3C II D6T, 7A 59L 8U 9U D10T, 7S D5C III D6E SR 55, 5A PAT 58L D6H II D5H XL D4B, D6D, 3P 54 11 D5C, 59N D9N, 9SU 5 D5C PAT 3S 8SU 8A D5E, 5A D4H III 11SU

    road reclaimer
    RR-250, SS-250B, RM-300, RR-250B, RM-250C, SS-250

    wheel dozer
    824G II

    petroleum products
    C18 C15

    track-type loader
    953, 931, 931C, 933, 943, 953B, 953C, 963, 935C, 931C II 935C II 973, 963B 939

    track-type skidder
    527 4P D4HTSK II 54H 517 D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    245B, 245, 235C, 225D, 245D, 231D, 229, 235B, 235D

    earthmoving compactor
    826G II 825C, 825 825G, 826C, 826G, 825G II