7X-0373: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0373: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0373
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,75
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel tractor-scraper
    657G, 637G, 651E, 637K, 627K LRC 627H, 627G, 627K, 657E, 621K, 621H

    paving compactor
    CS-563C CP-563C, CS-583C, CS-583, CS-531C, CS-533, CS-531, CP-533C, CP-563, CS-323 CP-533, CS-533C, CS-563 CS-573C, CP-323

    engine - generator set
    3516C

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992D, 992C

    tillage
    TL4 42 TL4 45 TL4 24 TL4 27 TL4 31 TL4 36

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    articulated dump truck
    D25D, D350D, D350E, D400E, D30D, D300D

    off-highway truck
    789D, MT4400D AC 785G

    oem solutions
    OEMS

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    6A D6R II D6R, 6S 6SU 6 55, D6H, 4 D6H XR D7R, D4H, 4P 5 D5H, 5S 5P D6H XL 56 4S 54 D6H II 56H D7G, 4A D4B, D4H XL D3B, D3, D5H XL D7G2 D4H III 3 53 5A

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    track-type loader
    973C, 935B, 931C, 935C, 973, 931, 935C II 931C II 931B, 973D

    track-type skidder
    527 54H 517 D4HTSK II D4HTSK III 4P D5HTSK II

    excavator
    245B, 231D, 229, 235C, 225B, 235D, 219D