7X-0377: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0377: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0377
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,50
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    track-type tractor
    D7R, D8N, D4H, D7H, 8A D5H, 8U D7R II 8SU D6R, 4P 4S D4H III D5H XL 5P 7A 8 11 5S D4H XL 7S LGP D7R LGP 55, D7R XR 7U D6H XR 4 D11R, 7S 7 D8R 57H 11U 5A 11SU 7SU D11N, D6H, 4A 5 D6H II 54 57

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    992D, 938G

    track-type loader
    973, 939

    track-type skidder
    54H 4P

    tillage
    TL4 24 TL4 45 TL4 31 TL4 42 TL4 36 TL4 27

    engine - industrial
    PR20B

    excavator
    225B, 235C, 229, 235B

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D300E II D250E II