7X-0381: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0381: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0381
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,37
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    asphalt paver
    AP-1055B, BG-2455C

    track-type tractor
    D6T LGP D11T, 4S D7E, D10N, D10T2, D11R, D5H, D6T XW PAT 59L D3C III D5C III 59 10SU D6T, D6D, D6F SR 4A D10R, 4P D6T XW D4C III 59N D4H, 6S D6G, D6T XL D6E SR 55, 6A 10 4 D6T LGPPAT D6E 10U D7E LGP D6G SR 58L D6T XL PAT 5 6 54 D6D SR D5H XL D10T

    generator
    SR4

    pipelayer
    587T, PL72, 587R, PL87, 583R

    paving compactor
    CS-663E, CP-663E, CS-683E

    engine - generator set
    3406B G3306 3456 3406C 3306B

    road reclaimer
    RR-250, SS-250B, RR-250B

    track-type loader
    977

    forest products
    SAT323T SAT323TSC SAT323 SAT325 SAT325T

    engine - industrial
    3408 3412 G3406 SPF743 3408E 3408B 3412C HT400 3412E SPF343C 3408C

    skid steer loader
    299C 299D2 299D XHP 299D 299D2 XHP 289C