7X-0382: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0382: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0382
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,37
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    earthmoving compactor
    826C

    wheel-type loader
    950F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3306B 3406C 3412 3408 3408B 3406B 3406 3408C

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    pipelayer
    589, 578

    drill
    MD6310

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    3412 C-9 3406B C-12 3408 C27 C32 C-10 G3406 3126B 3406C 3412C G3412 G3408B 3408C C-16 C9.3 3408B 3408E SPF343C 3176C C18 3196 3456 C-15 G3408 3406E 3412E 3406

    wheel tractor-scraper
    TS220 TS225 TS185 TS180

    track-type tractor
    D6G2 XL D6G