7X-0383: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0383: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0383
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    paving compactor
    CB-434C, CB-434B

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    pipelayer
    572R II 572R, 583R, 587T, 587R, 583T, PL87

    track-type tractor
    D7R II D3C III D11R, D7R, D5C III D8R D8T, D11T, D5H XL D4C III D5H, D8R II D10T2, D7R LGP D7R XR D11N, D10T

    engine - generator set
    3412C 3406C 3412 3512

    motor grader
    12H NA 140H, 120H, 140H NA 12H, 24

    track-type loader
    963B 973, 953C

    petroleum products
    3512E

    wheel dozer
    814K, 8A4K 854G, 854K

    forest products
    2670C, 2470C, 573C, 586C, 563C, 553C, 2570C, 2864C

    track-type skidder
    517 527 D5HTSK II