7X-0385: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0385: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0385
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    engine - generator set
    3516B 3512C

    petroleum products
    3512C

    paving compactor
    CB-434B, CB-434C

    asphalt paver
    AP-800, AP-800B

    pipelayer
    589

    track-type loader
    973, 963

    engine - industrial
    C32 C27 3516B

    track-type tractor
    6A D6H XR 11SU D11R, D6R II D6H, D5H, 6SU 6 D6R, 56H D11T, 6S 5A 5S 5 D6H XL 11 D6H II 56 11U 5P D11N, D5H XL 55

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300, RM-250C, RM-500