7X-0390: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0390: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0390
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3500
    3516B

    wheel-type loader
    G936, 936E, 936

    vibratory single drum smooth
    CS-583

    engine - generator set
    PM3412 3412 3412C PM3508 3508B 3516 3508 PM3512 3512B 3512 PM3516 G3516B 3516B PMG3516

    track type tractors
    D10N, D11N, D6G, D7RIILGP

    wheel tractor scrapers
    637D, 631D, 633D, 631G, 637DPP, 637G

    wheel dozers
    854G, 854K

    track-type loader
    973, 963, 953B, 953C

    engine - industrial
    G3516 G3512 G3508

    motor grader
    12M 3 12H ES 140M, 160K, 120H, 12M, 140H, 140M 2 163H NA 120H NA 140M 3 160H ES 140M 3 AWD 160M 2 120M 2 160M 3 AWD 120M, 12M 2 140, 12M 3 AWD 160H NA 160H, 120K, 160M, 120G, 140K 2 135H, 12H NA 135H NA 140G, 12H, 163H, 14L 160G, 120H ES 160M 3 140H ES 140H NA 120K 2 130G, 12G

    forest products
    539

    wheel loaders
    992G, 936F, 992K

    paving compactor
    CS-563 CP-563

    motor graders
    160H, 135H, 140G, 160M, 140K, 12G, 12M, 143H, 120M, 160K, 140H, 12H, 140M, 120H, 12K, 120G, 12M2AWD, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 135HNA, 160M3, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 120HNA, 160M2, 120MAWD, 140M2, 12M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 120M2, 160MAWD, 140M3, 140K2, 14LAWD, 120M2AWD, 160M2AWD, 140M3AWD, 120K2, 140M2AWD, 140-13, 140-13AWD

    wheel dozer
    854G

    asphalt pavers
    BG-225C

    asphalt paver
    BG-230, BG-225C, AP-1000B, BG-260C, AP-800C, BG-225B, AP-650B, BG-210B

    track loaders
    953B

    vees 27 to 32 liter
    3412 3412C

    wheel tractor-scraper
    637D

    track-type tractor
    D11N, D6G2 XL D7R II 9U 10SU 10 59 11U 11SU D10N, 9SU 58 11 9 58L 59L D6G2 LGP 59N 10U D9N