7X-0391: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0391: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0391
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,50
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5C, D4C III 5A PAT D5C PAT 53 D5C PATLGP 3

    generator
    SR500

    wheel tractor-scraper
    657E, 637G, 651E, 637E, 631E, 631K, 657G, 637K, 631G

    paving compactor
    CB-434

    engine - generator set
    3412 3412C

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    engine - industrial
    SBF214 SUF557