7X-0393: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0393: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0393
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    earthmoving compactor
    816K

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    8A4K 814K

    engine - industrial
    SPT342

    wheel tractor-scraper
    631G, 637K, 637G, 631K, 637E, 631E

    track-type tractor
    D9R