7X-0394: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0394: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0394
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,75
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    track-type tractor
    D10N, 11 D11R, 11SU 10SU D11N, D8R D10R, 59L 11U 10 10U 59 58L 59N

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    wheel dozer
    854K, 854G, 824G, 844, 844H

    petroleum products
    3512E 2016

    engine - industrial
    SPF743