7X-0395: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0395: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0395
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 5,75
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    telehandler
    TH63, TH82, TH83

    track-type tractor
    8SU D8N, D8L, 8 8A 8S 9 57H D9N, 58 D10T2, 8U 58L 9U D8R 9SU 59N 59L D10T

    wheel dozer
    844K, 844H, 844

    track-type loader
    963