7X-0399: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0399: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0399
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,31
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    motor grader
    140H, 12H, 160H, 14H, 143H, 163H

    track type tractors
    D8T, D8RLRC

    engine - industrial
    PR20B

    wheel tractor-scraper
    631E, 633E

    track-type tractor
    D11T, D11R, 59 D8T, 10 D9R, 11 59L 11U 10U D7R LGP D11N, D9T, D10N, D8R 58L D10R, 11SU D10T, D7R, 59N D7R XR 10SU