7X-0400: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0400: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0400
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,31
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    earthmoving compactor
    836 826C

    wheel-type loader
    980C 980F II 988F II 988B 980F 988F

    off-highway truck
    MT4400D AC

    wheel dozer
    834B 834S 834U

    track-type tractor
    D6R III D6R D6R II D6T D6T XL D6T XW PAT D6T XW D6H XL D7R XR D6T LGP D6H 6A 6 6S D6H XR 56H 56 D7R D6H II 6SU D6R LS D6T XL PAT D6T LGPPAT D7R LGP