7X-0413: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0413: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0413
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    earthmoving compactor
    826C, 825 825C

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F, 936, 936E, 970F, G936, 936F

    forest products
    SAT323 SAT322T SAT318 SAT318TSC SAT323T SAT322 SAT318T SAT420

    challenger
    75E, 95E, 65C, VFS70 70C, 75C, 85C, 75D, 85E, 65E, 65D, 85D, VFS50

    engine - generator set
    PM3508 3516B G3516 PMG3516 3516 PM3516 3512B PM3512 3512 PM3412

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I CX35-P800

    wheel dozer
    834B, 8A4K 814F II 824C, 814K, 814F, 834S 814B, 834U 824S

    pipelayer
    561N, PL61, 561H, PL72, 561M

    track-type loader
    931, 931C, 933, 933C, 931C II 939C, 935C, 939, 931B, 963B 935C II

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SCT673 G3516 3516B SPF343 SPT343

    track-type tractor
    D4C III D3, D5C PAT D3C, D11R, D11T, D3C II D4C, D5C III 11U D3C III 11SU D4C II 4P D11N, 53 11 3 5A PAT D5C PATLGP D5C

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-500, RM-350B, RM-350, RM-300