7X-0417: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0417: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0417
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 6,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 9
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pipelayers
    PL61

    track-type tractor
    D6R

    pipelayer
    PL61

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    992C, 988F II 992D, 988F

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    off highway trucks
    775FOEM, 773E2LRC

    wheel-type skidder
    530B

    wheel dozers
    834B

    compactors
    836

    off-highway truck
    773F, 794 AC 775F, MT4400D AC 773E

    earthmoving compactor
    836