7X-0427: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0427: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0427
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,81
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,87
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/4 - 7
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pipelayers
    572R, PL72, 572RII

    track type tractors
    D6R, D6T, D8N, D7R, D8T, D6H, D9T, D7H, D6TXEXLVP D6TXEXW, D6VP D6, D6RLGP, D6RXR, D6TXWVP, D8RLRC, D6TXL, D6RXL, D6RXW, D6RIIXL, D6TLGPVP, D6RII, D6TXW, D6RIILGP, D6TLGP, D6HIIXL, D7RIIXR, D6TXLVP, D7RII, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D8NNSUC, D6HII, D6HIILS, D6HLGP, D6HIIXR, D7RIILGP, D6HIILGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D8RII, D6RIIXW, D6RIIIXL, D6RIII, D6RIIIXW, D7RLGP, D7RXR, D6-20VP

    off-highway truck
    MT4400D AC

    pipelayer
    572R II

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C, RR-250B, RM-350B, SS-250B

    track-type tractor
    8SU D7R II D6R II 6A D6R III D6R, D6T, D6T XW 6S D6H, 8 D7H, 7A D6T XL D6R XL 8A 6SU 7U 7S D8R II D6T LGP D6T XL PAT D8T, D6H XL 7 56H 57H 6 D6H II D8N, D8R D7R XR D6R STD D6H XR 56 7SU D7R, D6T LGPPAT 57 8U D6T XW PAT D7R LGP

    road reclaimer
    SM-350, RM-350