7X-0434: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0434: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0434
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,81
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 5,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,87
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/4 - 7
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 1/4
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F

    wheel dozer
    834S 834B, 834U

    track-type tractor
    D7H, 7 D11N, D11R, D8N, D8R II 7SU 7S 57 8A 7U 8U 8SU D7R, D8R D11T, 7S LGP D7R II 57H 8 7A

    road reclaimer
    RM-350, RM-500, RM-350B, RM500B, SM-350, RM-300