7X-0438: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0438: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0438
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,97
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,40
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 2,25
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/2 - 6
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pipelayer
    589