7X-0453: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0453: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0453
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    earthmoving compactor
    825H, 825G II 825G

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32 3512B 3512C

    petroleum products
    3512C

    track-type loader
    963

    engine - industrial
    3512C PR20B 3512B

    track-type tractor
    4S D5H, 4P D4H, 5 5S 5P 4A 4 5A 55, 54

    road reclaimer
    SM-350, RM-350