7X-0455: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0455: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0455
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 1/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel-type skidder
    FB518

    off-highway truck
    789C, 789D, 789B

    track-type loader
    973

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 623H, 631E, 623K, 637D, 631G, 633D

    track-type tractor
    D10N, D10T, D7R II D7H, 7U 7S 7 D7R, D10T2, 57 7SU D10R, 57H 7A