7X-0471: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0471: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0471
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,39
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 7,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,75
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/2 - 13
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1/2
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    3500
    3516CHD 3516B

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    marine products
    C32 3516C

    track-type tractor
    D6H XL D4C III D3C III D6H XR D6H, D10R

    petroleum products
    C32 TH48-E70

    wheel-type loader
    980C

    track-type loader
    933

    wheel loaders
    980F

    earthmoving compactor
    826C

    off-highway truck
    MT4400D AC 794 AC

    challenger
    VFS70 95E, 65E, 75E, 85E, VFS50