7X-2496: Extremidade da Haste Tipo Garfo/Forjada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-2496: Extremidade da Haste Tipo Garfo/Forjada

    Número de Peça : 7X-2496
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Métrica

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (mm): 15,9
    • Comprimento até o Furo do Pino - A (mm): 45,0
    • Diâmetro da Haste (mm): M6
    • Largura - D (mm): 13,0
    • Observação sobre o Diâmetro da Haste (mm): Rosca externa
    • Tamanho da Folga - B (mm): 7,1
    • Tipo de Extremidade da Haste: Tipo Garfo/Forjado
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.