7K-8569: 7K-8569
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7K-8569: 7K-8569

    Número de Peça : 7K-8569
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    track-type tractor
    153 D5B, 6 163 D5, 5S 55, 5A 5

    pipelayer
    561C

    track-type loader
    951C, 955K, 977 951B

    forest products
    FB221

    excavator
    225