8B-0477: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8B-0477: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8B-0477
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,72
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,69
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/8 - 12
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    aplainadoras a frio
    PM-565B

    motoniveladoras
    12F