8C-3601: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3601: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida

    Número de Peça : 8C-3601
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 710 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 710
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 65
    • Capacidade de Reserva (Min): 120
    • Comprimento (mm): 305
    • Largura (mm): 170
    • Peso - Úmido (kg): 21
    • Tamanho do Grupo: 27
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, CAMINHÃO, INDUSTRIAL
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.