8C-3617: Bateria Úmida BCI 1 de 6 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3617: Bateria Úmida BCI 1 de 6 V

    Número de Peça : 8C-3617
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Úmida Acessível Sem Manutenção da Linha de Serviço Geral BCI 1 de 6 Volts

    Descrição:
    Projetada para acomodar as necessidades do cliente e oferecer a quantia certa de energia para usos menos exigentes, as baterias da linha de serviço geral Cat são uma solução consistente e confiável para diversas aplicações.
    Esta bateria úmida sem manutenção de 6 Volts oferece buchas de terminal forjadas para resistir à infiltração e à corrosão ácida, matrizes positivas de estrutura total que fornecem mais corrente aos terminais para saída de energia inicial e matrizes negativas de estrutura total que ajudam a eliminar curtos. O revestimento de polipropileno de alto impacto reduz a flexão e a quebra, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Esta bateria oferece 650 amperes de partida a frio, 130 minutos de capacidade reserva e capacidade de 100 amperes hora. Ela apresenta matrizes de liga de prata e cálcio para resistência a altas temperaturas sob o capô.
    Com construção semelhante à linha de Saída Alta Premium Cat, as baterias da Linha de Serviço Geral apresentam desempenho melhor que muitas outras linhas de baterias alternativas, oferecendo potência confiável sem sacrificar a qualidade pelo preço.

    Atributos:
    • Bateria úmida sem manutenção de Saída Alta Premium de 6 V
    • 650 amperes de partida a frio
    • 130 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 100 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 1

    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Caminhão e ônibus de estrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 650
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 100
    • Capacidade de Reserva (Min): 180
    • Comprimento (pol): 9,00
    • Peso - Úmido (lb): 33,5
    • Tamanho do Grupo: 1
    • Tensão (volts): 6
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, CAMINHÃO, INDUSTRIAL
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.