8C-3623: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3623: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida

    Número de Peça : 8C-3623
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Acionamento a Frio 950 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 950
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 115
    • Capacidade de Reserva (Min): 250
    • Comprimento (pol): 20,80
    • Peso - Úmido (lb): 97
    • Tamanho do Grupo: 4D
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: CAMINHÃO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade com Baixo Teor de Antimônio
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.