• Home
  • 8C-3629: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida, Bateria de Caminhão
8C-3629: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida, Bateria de Caminhão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3629: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida, Bateria de Caminhão

    Número de Peça : 8C-3629
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Acionamento a Frio 780 de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 780
    • Aplicação: 0, Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 90
    • Comprimento (pol): 10.40, 0
    • Largura (pol): 69
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 200
    • Tamanho do Grupo: 2
    • Terminal: 0, Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: 0, Úmido
    • Tipo de Equipamento: 0, 0, 0, AGRÍCOLA, 0, 0, 0, CAMINHÃO, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, CAMINHÃO, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: 0, Projeto de Grade com Baixo Teor de Antimônio
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção, 0
    • Volts: 6, 0