• Home
  • 8C-3632: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida, Bateria de Caminhão
8C-3632: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida, Bateria de Caminhão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3632: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida, Bateria de Caminhão

    Número de Peça : 8C-3632
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 875 de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 875
    • Aplicação: 0, Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 115
    • Comprimento (pol): 0, 19.30
    • Largura (pol): 43
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 230
    • Tamanho do Grupo: 3EH
    • Terminal: Terminais SAE, 0
    • Tipo de Bateria: 0, Úmido
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CAMINHÃO, INDUSTRIAL, CAMINHÃO, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade com Baixo Teor de Antimônio, 0
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção, 0
    • Volts: 0, 6