8C-3638: Bateria BCI 24M de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3638: Bateria BCI 24M de 12 V

    Número de Peça : 8C-3638
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Úmida de Partida Marítima Sem Manutenção da Linha de Serviço Geral BCI 24M de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para acomodar as necessidades do cliente e oferecer a quantia certa de energia para usos menos exigentes, as baterias da linha de serviço geral Cat são uma solução consistente e confiável para diversas aplicações.
    Esta bateria úmida de partida marítima sem manutenção de 12 Volts oferece buchas de terminal forjadas para resistir à infiltração e corrosão ácida, matrizes positivas de estrutura total que fornecem mais corrente aos terminais duplos para saída de energia inicial e matrizes negativas de estrutura total que ajudam a eliminar curtos. O revestimento de polipropileno de alto impacto reduz a flexão e a quebra, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Esta bateria oferece 675 amperes de partida a frio, 115 minutos de capacidade reserva e capacidade de 55 amperes hora. Como uma bateria de partida marítima de ciclo profundo, ela oferece 812 amperes de partida marítima. Ela apresenta terminais duplos e matrizes de liga de prata e cálcio para resistência a altas temperaturas sob o capô.
    Com construção semelhante à linha de Saída Alta Premium Cat, as baterias da Linha de Serviço Geral apresentam desempenho melhor que muitas outras linhas de baterias alternativas, oferecendo potência confiável sem sacrificar a qualidade pelo preço.
    Atributos:
    • Bateria úmida de partida marítima sem manutenção da Linha de Serviço Geral de 12 V
    • 675 amperes de partida a frio
    • 800 amperes de partida marítima
    • 115 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 55 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 24M
    • Recurso de terminal duplo. Conicidade de posto SAE e configuração de terminal prisioneiro

    Aplicações:
    • Ciclo profundo
    • Aplicações marítimas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 650
    • Aplicação: Partida Marítima
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 55
    • Capacidade de Reserva (Min): 120
    • Comprimento (pol): 10,80
    • Peso - Úmido (lb): 40
    • Tamanho do Grupo: 24M
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: MARÍTIMA
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Prata
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.